アクティブ

VBM-70シリーズ

ボードマウントAC-DC電源

VBM-70シリーズ
VBM-70シリーズの別の画像
ヒートシンク付きVBM-70シリーズ

概要

  • 70W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • -40~+85°Cの動作温度
  • ベースプレート冷却
  • CISPR22 EN 55022 クラスB準拠
  • 89%の最大効率
  • 無負荷時の電力消費 < 0.15W
  • コンパクトなフルモールド・タイプ

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

VBM-70シリーズは、コンパクトなボードマウント・パッケージに収められたカプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。これらのモデルは、ユニバーサル90~ 264 Vacの入力電圧範囲、-40~85°Cの広い動作温度範囲、およびベースプレート冷却を備えています。このシリーズは、スペースに制約のある、低消費電力のITE、および産業用アプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡
  • 外形寸法(mm)
     
    61 x 57.9 x 17
  • 外形寸法(mm)
     
    61 x 57.9 x 54.3
    (ヒートシンク付き)

オプション

  • ヒートシンク

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VBM-70-12 70 12 5.83 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VBM-70-12 サンプルの依頼 見積依頼
VBM-70-24 70 24 2.92 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VBM-70-24 サンプルの依頼 見積依頼
VBM-70-36 69.8 36 1.94 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VBM-70-36 サンプルの依頼 見積依頼
VBM-70-48 70 48 1.46 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VBM-70-48 サンプルの依頼 見積依頼
VBM-70-12-H 70 12 5.83 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VBM-70-12-H サンプルの依頼 見積依頼
VBM-70-24-H 70 24 2.92 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VBM-70-24-H サンプルの依頼 見積依頼
VBM-70-36-H 69.8 36 1.94 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VBM-70-36-H サンプルの依頼 見積依頼
VBM-70-48-H 70 48 1.46 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VBM-70-48-H サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web