アクティブ

VOF-80B-Pシリーズ

ボードマウントAC-DC電源

VOF-80B-Pシリーズ
VOF-80B-Pシリーズの別の画像

概要

  • 80W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 11~50 Vdc 出力オプション
  • -30~+80°Cの動作温度
  • 最大91%の高い効率
  • 最高5,000mの動作高度
  • クラスIおよびクラスII

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL

資料

説明

VOF-80B-Pシリーズは、小型の2インチx3インチ基板実装可能パッケージに収納されたオープンフレームAC-DC電源のファミリーです。62368-1安全規格に適合することが認定された80Wオープンフレームモジュールは、-30~+80°Cの温度範囲、5,000メートルの動作高度、高効率、クラスIおよびII構造を備えています。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3 x 2 x 1.413
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76.2 x 50.8 x 35.9
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VOF-80B-12-P 80 12 6.7 UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-80B-12-P サンプルの依頼 見積依頼
VOF-80B-15-P 80 15 5.36 UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-80B-15-P サンプルの依頼 見積依頼
VOF-80B-24-P 80 24 3.35 UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-80B-24-P サンプルの依頼 見積依頼
VOF-80B-48-P 80 48 1.67 UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-80B-48-P サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink