PCM-400-CFシリーズは、ファン内蔵の小型金属製ケースに収められた400WのAC-DC電源です。このシリーズは幅広い有効電圧、複数の保護機能、0.5秒で最大700Wのピーク電力性能を備えており、最も厳しい通信および産業アプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PCM-400-12-CF | 400 | 12 | 33.33 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-15-CF | 400 | 15 | 26.67 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-18-CF | 400 | 18 | 22.22 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-24-CF | 400 | 24 | 16.67 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-28-CF | 400 | 28 | 14.29 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-36-CF | 400 | 36 | 11.11 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-48-CF | 400 | 48 | 8.33 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-54-CF | 400 | 54 | 7.41 | CE, UL/cUL, TUV |
PCM-400-D1224-CF | 400 | 12/24 | 20.83/10.42 | CE, UL/cUL, TUV |