データシート
すべてのモデル
PCM-400-CFSシリーズは、ファン内蔵の小型金属製ケースに収められた400WのAC-DC電源です。このシリーズは幅広い有効電圧、複数の保護機能、0.5秒で最大700Wのピーク電力性能を備えており、最も厳しい通信および産業アプリケーションに最適です。
10W、 10:1入力範囲、 シングル安定化出力、 シャーシマウント、 5600VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
3W、 2:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 24ピンDIP、 3000VDC絶縁耐圧DC-DCコンバータ
3W、 2:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 24ピンDIP、 1500VDC絶縁耐圧DC-DCコンバータ
20W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 シャーシマウント、 AC-DC電源
20W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 DINレール、 AC-DC電源
15W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源