アクティブ

VF-D250-DXXA-CFシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

概要

  • 200~250 W
  • 90~132 / 180~264 VAC入力(スイッチ選択可能)
  • 3~12 Vdc 出力オプション
  • 500µSデューティ・サイクル内で600Wのピーク電力
  • ファン付き金属製トップカバー
  • 力率補正(PFC)
  • リモートオン/オフ制御
  • パワーグッド信号

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 GS、 UL/cUL

資料

説明

VF-D250デュアル出力AC-DC電源シリーズは、最大限の柔軟性を実現することを念頭に設計されています。このシリーズは、2種類のコンパクトなケース・スタイル、幅広い有効電圧、およびオプションの低リーク電流を特長としており、情報テクノロジー、データ通信、ワイヤレス、および産業のさまざまなアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90~132 / 180~264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5 x 3.2 x 2
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    127 x 81.28 x 50.8
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

オプション

  • 300uAのリーク電流
  • Molex、端子ブロックコネクター

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 RFQ
VF-D250-D1224A-CF 250 12/24 12/6 GS, UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VF-D250-D1224A-CF 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web