データシート
すべてのモデル
VF-D250デュアル出力AC-DC電源シリーズは、最大限の柔軟性を実現することを念頭に設計されています。このシリーズは、2種類のコンパクトなケース・スタイル、幅広い有効電圧、およびオプションの低リーク電流を特長としており、情報テクノロジー、データ通信、ワイヤレス、および産業のさまざまなアプリケーションに最適です。
300W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル/デュアル出力、 医療関係、 7.62cm x 12.7cm Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
120W、 90~264Vac入力、 PFC、 デュアル出力、 7.62cm x 12.7cm Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
400W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル/デュアル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源
400W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル/デュアル出力、 金属製ケース、ファン付き、 シャーシマウント、 AC-DC電源
320W、 90~132 / 180~264 Vac入力、 PFC、 シングル出力、 金属製ケース、ファン付き、 シャーシマウント、 AC-DC電源