VF-D250デュアル出力AC-DC電源シリーズは、最大限の柔軟性を実現することを念頭に設計されています。このシリーズは、2種類のコンパクトなケース・スタイル、幅広い有効電圧、およびオプションの低リーク電流を特長としており、情報テクノロジー、データ通信、ワイヤレス、および産業のさまざまなアプリケーションに最適です。
製品番号
|
電力(W)
|
出力電圧(VDC)
|
出力電流(A)
|
安全認証
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF-D250-D512A | 200 | 5/12 | 24/12 | GS、 UL/cUL、 CE | ||||
VF-D250-D1224A | 250 | 12/24 | 12/6 | GS、 UL/cUL、 CE | ||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | |||||||
VF-D250-D512A | 代替品なし |