アクティブ

VF-D320-DXXAシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

概要

  • 250~320 W
  • 90~132 / 180~264 VAC入力(スイッチ選択可能)
  • 5~12 Vdc 出力オプション
  • 500µSデューティ・サイクル内で700Wのピーク電力
  • 力率補正(PFC)
  • パワーグッド信号

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 GS、 UL/cUL

資料

説明

VF-D320デュアル出力AC-DC電源シリーズは、最大限の柔軟性を実現することを念頭に設計されています。このシリーズは、3種類のコンパクトなケース・スタイル、幅広い有効電圧、およびオプションの低リーク電流を特長としており、情報テクノロジー、データ通信、ワイヤレス、および産業のさまざまなアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90~132 / 180~264
  • パッケージ
     
    Uフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    6 x 4 x 1.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    152.4 x 101.6 x 38.1
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

オプション

  • 300uAのリーク電流
  • Molex、端子ブロックコネクター

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VF-D320-D512A 250 5/12 30/16.67 GS, UL/cUL, CE -- 在庫確認VF-D320-D512A -- --
VF-D320-D1224A 300 12/24 16.67/8.33 GS, UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VF-D320-D1224A サンプルの依頼 見積依頼
*廃止モデル 推奨代替品
VF-D320-D512A 代替品なし
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web