VF-D320デュアル出力AC-DC電源シリーズは、最大限の柔軟性を実現することを念頭に設計されています。このシリーズは、3種類のコンパクトなケース・スタイル、幅広い有効電圧、およびオプションの低リーク電流を特長としており、情報テクノロジー、データ通信、ワイヤレス、および産業のさまざまなアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF-D320-D548A | 250 | 5/48 | 30/4.16 | GS, UL/cUL, CE | ||||
VF-D320-D1224A | 300 | 12/24 | 16.67/8.33 | GS, UL/cUL, CE | ||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | |||||||
VF-D320-D548A | 代替品なし |