VF-S250 AC-DC電源シリーズは、最大限の柔軟性を実現することを念頭に設計されています。このシリーズは、2種類のコンパクトなケース・スタイル、幅広い有効電圧、およびオプションの低リーク電流を特長としており、情報テクノロジー、データ通信、ワイヤレス、および産業のさまざまなアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF-S250-09A | 225 | 9 | 25 | GS, UL/cUL, CE | ||||
VF-S250-12A | 250 | 12 | 20.83 | GS, UL/cUL, CE | ||||
VF-S250-15A | 250 | 15 | 16.67 | GS, UL/cUL, CE | ||||
VF-S250-18A | 250 | 18 | 13.89 | GS, UL/cUL, CE | ||||
VF-S250-24A | 250 | 24 | 10.42 | GS, UL/cUL, CE | ||||
VF-S250-28A | 250 | 28 | 8.93 | GS, UL/cUL, CE | ||||
VF-S250-36A | 250 | 36 | 6.93 | GS, UL/cUL, CE | ||||
VF-S250-48A | 250 | 48 | 5.21 | GS, UL/cUL, CE | ||||
VF-S250-54A | 250 | 54 | 4.63 | GS, UL/cUL, CE | ||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | |||||||
VF-S250-09A | 代替品なし |