VF-S320 AC-DC電源シリーズは、最大限の柔軟性を実現することを念頭に設計されています。このシリーズは、3種類のコンパクトなケース・スタイル、幅広い有効電圧、およびオプションの低リーク電流を特長としており、情報テクノロジー、データ通信、ワイヤレス、および産業のさまざまなアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF-S320-09A-CFS | 262 | 9 | 29.1 | GS, UL/cUL, CE | ||||
VF-S320-12A-CFS | 320 | 12 | 26.67 | GS, UL/cUL, CE | ||||
VF-S320-15A-CFS | 320 | 15 | 21.33 | GS, UL/cUL, CE | ||||
VF-S320-18A-CFS | 320 | 18 | 17.78 | GS, UL/cUL, CE | ||||
VF-S320-24A-CFS | 320 | 24 | 13.33 | GS, UL/cUL, CE | ||||
VF-S320-28A-CFS | 320 | 28 | 11.43 | GS, UL/cUL, CE | ||||
VF-S320-36A-CFS | 320 | 36 | 8.89 | GS, UL/cUL, CE | ||||
VF-S320-48A-CFS | 320 | 48 | 6.67 | GS, UL/cUL, CE | ||||
VF-S320-54A-CFS | 320 | 54 | 5.93 | GS, UL/cUL, CE | ||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | |||||||
VF-S320-09A-CFS | 代替品なし |