アクティブ

VGS-250Cシリーズ

250 W Ac-Dc Power Supply

VGS-250Cシリーズ

概要

  • 最高5,000mの動作高度
  • Safety Class I or II
  • AC3,000V絶縁
  • 300 W peak power with 3 s duration
  • 最大250Wの連続出力
  • -40~+70°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 cUL/UL、 UKCA

資料

説明

The VGS-250C series is an ac-dc power supply in a compact metal case. This internal ac-dc power supply is 62368 certified and features 300 W peak power with 3 s duration and 3,000 isolation voltage, this rugged unit is ideal for industrial applications.

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    100 ~ 240
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシマウント
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.48 x 4.79 x 1.57
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    63 x 121.6 x 40
  • 保護
     
    Over Load, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VGS-250C-12 250 12 10 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VGS-250C-12 サンプルの依頼 見積依頼
VGS-250C-15 250 15 8 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VGS-250C-15 サンプルの依頼 見積依頼
VGS-250C-19 250 19 6.31 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VGS-250C-19 サンプルの依頼 見積依頼
VGS-250C-24 250 24 5 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VGS-250C-24 サンプルの依頼 見積依頼
VGS-250C-30 250 30 4 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VGS-250C-30 サンプルの依頼 見積依頼
VGS-250C-36 250 36 3.33 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VGS-250C-36 サンプルの依頼 見積依頼
VGS-250C-48 250 48 2.5 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VGS-250C-48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web