この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。
データシート
すべてのモデル
45W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 DINレール、 AC-DC電源
50W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源
35W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源
250W、 88~132 / 176~264 Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源
350W、 88~132 / 176~264 Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源
200W、 88~132 / 176~264 Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源