アクティブ製品アイコン

VGSM-250C-CSシリーズ

250 W Ac-Dc Power Supply

VGSM-250C-CSシリーズ

概要

  • External fan
  • 5,000 メーター動作高度
  • クラスIおよびクラスII
  • 3000 VDC絶縁耐圧
  • 300 W peak power with 3 s duration
  • 最大250Wの連続出力
  • -40~+70°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 cUL/UL、 UKCA

資料

説明

The VGS-250C-CS series is an ac-dc power supply in a compact metal case. This internal ac-dc power supply is 62368 certified and features 300 W peak power with 3 s duration and 3,000 isolation voltage, this rugged unit is ideal for industrial applications.

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    100 ~ 240
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシマウント
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.48 x 4.79 x 1.97
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    63 x 121.6 x 50
  • 保護
     
    Over Load, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VGSM-250C-12-CS 250 12 10 cUL/UL, CE, UKCA PCBフットプリント 在庫確認VGSM-250C-12-CS サンプルの依頼 見積依頼
VGSM-250C-15-CS 250 15 8 cUL/UL, CE, UKCA PCBフットプリント 在庫確認VGSM-250C-15-CS サンプルの依頼 見積依頼
VGSM-250C-19-CS 250 19 6.31 cUL/UL, CE, UKCA PCBフットプリント 在庫確認VGSM-250C-19-CS サンプルの依頼 見積依頼
VGSM-250C-24-CS 250 24 5 cUL/UL, CE, UKCA PCBフットプリント 在庫確認VGSM-250C-24-CS サンプルの依頼 見積依頼
VGSM-250C-30-CS 250 30 4 cUL/UL, CE, UKCA PCBフットプリント 在庫確認VGSM-250C-30-CS サンプルの依頼 見積依頼
VGSM-250C-36-CS 250 36 3.33 cUL/UL, CE, UKCA PCBフットプリント 在庫確認VGSM-250C-36-CS サンプルの依頼 見積依頼
VGSM-250C-48-CS 250 48 2.5 cUL/UL, CE, UKCA PCBフットプリント 在庫確認VGSM-250C-48-CS サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web