アクティブ製品アイコン

VMS-160シリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VMS-160シリーズ
VMS-160シリーズ 代替バージョン 1
VMS-160シリーズ 代替バージョン2

概要

  • 100~160 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 5~48 Vdc 出力オプション
  • 業界標準5.08cm x 10.16cmフットプリント
  • 18W/in3の電力密度
  • 力率補正(PFC)
  • 12Vの補助ファン出力
  • 2 x MOPP(操作者保護手段)アプリケーションに対応

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601、 60950
  • 安全認証 - CE、 Nemko、 UL/cUL

資料

説明

CUIのVMS-160シリーズは、医療規格60601-1第3版およびITE 60950-1安全規格の認証を取得している、高密度のオープンフレームAC-DC電源です。この電源シリーズは、400 LFM強制空冷条件下で160W、対流冷却条件下で100Wを出力し、オープンフレームの5.08cm x 10.16cm業界標準フットプリントで18W/in³の電力密度を実現します。このシリーズは超小型パッケージで高電力を供給することに優れているため、スペースに制約があり、エネルギー効率が最優先課題となるアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601、60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4 x 2 x 1.08
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    101.6 x 50.8 x 27.43
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VMS-160-5 100 5 20 Nemko, UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VMS-160-5 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-160-12 160 12 13.3 Nemko, UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VMS-160-12 サンプルの依頼 見積依頼
VMS-160-15 120 15 8 Nemko, UL/cUL, CE -- -- -- --
VMS-160-24 160 24 6.66 Nemko, UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VMS-160-24 サンプルの依頼 見積依頼
*廃止モデル 推奨代替品
VMS-160-15 代替品なし
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web