CUIのVMS-160シリーズは、医療規格60601-1第3版およびITE 60950-1安全規格の認証を取得している、高密度のオープンフレームAC-DC電源です。この電源シリーズは、400 LFM強制空冷条件下で160W、対流冷却条件下で100Wを出力し、オープンフレームの5.08cm x 10.16cm業界標準フットプリントで18W/in³の電力密度を実現します。このシリーズは超小型パッケージで高電力を供給することに優れているため、スペースに制約があり、エネルギー効率が最優先課題となるアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMS-160-5 | 100 | 5 | 20 | Nemko, UL/cUL, CE | ||||
VMS-160-12 | 160 | 12 | 13.3 | Nemko, UL/cUL, CE | ||||
VMS-160-24 | 160 | 24 | 6.66 | Nemko, UL/cUL, CE | ||||
VMS-160-48 | 160 | 48 | 3.33 | Nemko, UL/cUL, CE | ||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | |||||||
VMS-160-48 | 代替品なし |