VMS-300-XX-CFSシリーズは、高密度の金属密閉型AC-DC電源で、医療規格60601-1第3版およびEMC準拠要件第4版の認証を取得しています。これらの医療機器用電源は、薄型パッケージに収められており、信頼性と規制への準拠が最優先課題となる、スペースに制約のある医療および歯科のアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VMS-300-12-CFS | 300 | 12 | 25 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-300-15-CFS | 300 | 15 | 20 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-300-24-CFS | 300 | 24 | 12.5 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-300-36-CFS | 300 | 36 | 8.33 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-300-48-CFS | 300 | 48 | 6.25 | UL/cUL, TUV, CE |
VMS-300-D1224-CFS | 240 | 12/24 | 13.33/6.67 | UL/cUL, TUV, CE |