アクティブ

VOF-120Dシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VOF-120Dシリーズ

概要

  • 180 W peak power for 5 seconds, 10% duty cycle
  • -40~+80°Cの動作温度
  • Safety Class I or II
  • Class A/B conducted and radiated emissions
  • 5,000 メーター動作高度
  • 調整可能な出力電圧

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368-1
  • 安全認証 - CE、 cUL/UL、 UKCA

資料

説明

The VOF-120D series is a compact, open frame ac-dc power supply outputting 120 W of power and delivering adjustable output voltage. Packaged in a low profile, industry standard 2" x 4" footprint, these power supplies are ideal for space-constrained industrial, telecom, and IT equipment applications.

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシマウント
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368-1
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4 x 2 x 1.283
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    101.6 x 50.8 x 32.6
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VOF-120D-12 120 12 10 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-120D-12 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-120D-24 120 24 5 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-120D-24 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-120D-28 120 28 4.28 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-120D-28 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-120D-36 120 36 3.33 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-120D-36 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-120D-48 120 48 2.5 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-120D-48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web