VOF-130-BPシリーズは、小型でオープンフレーム型、ベースプレート冷却付きAC-DC電源です。これらの電源は、アクティブな力率補正を特徴としており、スペースに制約のある産業、通信、IT機器アプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-130-12-BP | 129.6 | 12 | 10.8 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-130-24-BP | 129.6 | 24 | 5.4 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-130-36-BP | 129.6 | 36 | 3.6 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-130-48-BP | 129.6 | 48 | 2.7 | CE, UL/cUL, UKCA |