アクティブ

VOF-130-CNFシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VOF-130-CNFシリーズ
VOF-130-CNFの別の画像

概要

  • 130W
  • 80~264Vac入力
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • アクティブ力率補正(PFC)
  • -30~+70°Cの動作温度
  • CISPR32 EN 55032 クラスB準拠
  • 94%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

VOF-130-CNFシリーズは、金属製の密閉型AC-DC電源です。これらの電源は、アクティブな力率補正を特徴としており、スペースに制約のある産業、通信、IT機器アプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    80 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.6 x 2.52 x 1.36
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    91.4 x 64 x 34.5
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VOF-130-12-CNF 129.6 12 10.8 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-130-12-CNF サンプルの依頼 見積依頼
VOF-130-24-CNF 129.6 24 5.4 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-130-24-CNF サンプルの依頼 見積依頼
VOF-130-36-CNF 129.6 36 3.6 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-130-36-CNF サンプルの依頼 見積依頼
VOF-130-48-CNF 129.6 48 2.7 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-130-48-CNF サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web