VOF-130シリーズは、小型でオープンフレーム型のAC-DC電源です。低プロファイル、業界基準の5.1cm x 7.62cmのフットプリント、アクティブな力率補正を備えたこれらの電源は、スペース制限のある産業、電気通信、IT機器アプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-130-12 | 129.6 | 12 | 10.8 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-130-24 | 129.6 | 24 | 5.4 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-130-36 | 129.6 | 36 | 3.6 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-130-48 | 129.6 | 48 | 2.7 | CE, UL/cUL, UKCA |