アクティブ

VOF-150Dシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VOF-150Dシリーズ

概要

  • 150 W natural convection continuous output power
  • 180 W peak power for 5 seconds, 10% duty cycle
  • -40 to +80°C temperature with derating
  • 2” x 4” footprint
  • Safety Class I or II
  • Certified to EN/IEC/UL 62368-1
  • Class A/B conducted and radiated emissions
  • 5,000 メーター動作高度
  • Over current, short circuit, and over voltage protection

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE、 cUL/UL、 UKCA

資料

説明

The VOF-150D series is a compact, open frame ac-dc power supply outputting 150 W of power and delivering adjustable output voltage. Packaged in a low profile, industry standard 2" x 4" footprint, these power supplies are ideal for space-constrained industrial, telecom, and IT equipment applications.

仕様

  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシマウント
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.6 x 2 x 1.36
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    116.8 x 50.8 x 34.6
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VOF-150D-12 150 12 12.5 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-150D-12 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-150D-24 150 24 6.25 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-150D-24 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-150D-28 150 28 5.35 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-150D-28 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-150D-36 150 36 4.16 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-150D-36 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-150D-48 150 48 3.125 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-150D-48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web