アクティブ

VOF-260B-BPシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VOF-260B-BPシリーズ
VOF-260B-BPシリーズの別の画像
後方から見たVOF-260B-BPシリーズの別の画像

概要

  • 260W
  • 85~264Vac入力
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • -30~+80°Cの動作温度
  • 調整可能な出力電圧
  • 最大93.5%の高い効率
  • 無負荷入力電流が0.2mAと低い
  • 最高5,000mの動作高度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL

資料

説明

The VOF-260B-BP series is a family of open frame ac-dc power supplies housed in a compact 2” x 4” package. Certified to meet 62368-1 safety standards, these 260 W open frame modules feature an adjustable output voltage, an operating altitude of 5,000 meters, and high efficiency up to 93.5% making them an ideal choice for space-constrained industrial, telecom, and IT equipment applications.

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシマウント
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.598 x 2 x 1.52
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    116.8 x 50.8 x 38.6
  • 保護
     
    Over Temperature

すべてのモデル

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web