アクティブ

VOF-300-CNFシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VOF-300-CNFシリーズ
VOF-300-CNFの別の画像

概要

  • 300W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • リモート検知
  • リモートオン/オフ制御
  • 業界標準7.62cm x 12.7cmフットプリント
  • 力率補正(PFC)
  • 5Vの補助ファン出力

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 TUV、 UL/cUL

資料

説明

VOF-300-CNFシリーズは、CUIの次世代AC-DC電源の製品ラインの1つであり、高効率を実現し、密閉された金属ケースでの無負荷時性能無負荷時性能を向上させています。これらの電源は、業界標準7.62cm x 12.7cmフットプリント、VOFの効率的な設計、小型、および確固たる信頼性を特長としており、家電、産業、およびITEのさまざまなアプリケーションに最適なソリューションです。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5.35 x 3.46 x 1.59
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    136 x 88 x 40.4
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VOF-300-12-CNF 300 12 25 CE, UL/cUL, TUV 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VOF-300-24-CNF 300 24 12.5 CE, UL/cUL, TUV 3Dモデル 在庫確認VOF-300-24-CNF サンプルの依頼 見積依頼
VOF-300-36-CNF 300 36 8.34 CE, UL/cUL, TUV 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VOF-300-48-CNF 300 48 6.25 CE, UL/cUL, TUV 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web