アクティブ

VOF-36Eシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VOF-36Eシリーズ

概要

  • クラスB排出
  • 5,000 メーター動作高度
  • 無負荷時の電力消費 < 0.1W
  • -40~+80°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368-1
  • 安全認証 - CE、 cUL/UL、 UKCA

資料

説明

VOF-36Eシリーズは、小型の5.08cm x 7.62cmのパッケージに収納されたオープンフレームAC-DC電源のファミリーです。62368-1安全規格に適合することが認定された36Wオープンフレームモジュールは、-40~+80°Cの温度範囲、5,000メートルの動作高度、クラスBエミッションを備えています。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシマウント
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368-1
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3 x 1.5 x 1
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76.2 x 38.1 x 25.4
  • 保護
     
    過電圧、短絡
  • 安全基準(設計上適合)
     
    60335-1

すべてのモデル

最近閲覧した製品

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web