アクティブ

VOF-500Bシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VOF-500Bシリーズ
VOF-500Bシリーズの別の画像
VOF-500B Series with Horizontal Connection

概要

  • 100~240 Vac入力 (ユニバーサル)
  • -40~+85°Cの動作温度
  • Parallel output operation
  • Remote output voltage sensing
  • Peak power of 600 W for 5 seconds
  • 最高5,000mの動作高度

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

The VOF-500B series is a family of open frame ac-dc power supplies housed in a compact 3” x 5” package. Certified to meet 62368-1 safety standards, these 500 W open frame modules feature remote output voltage sensing, an operating altitude of 5,000 meters, parallel output operation and a wide -40 to +85°C temperature range making them an ideal choice for space-constrained industrial, telecom, and IT equipment applications.

仕様

  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシマウント
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5.354 x 3.425 x 1.673
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    136 x 87 x 42.5
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VOF-500B-12 500 12 41.67 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-500B-12 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-500B-18 500 18 27.78 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-500B-18 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-500B-24 500 24 20.83 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-500B-24 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-500B-28 500 28 17.86 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-500B-28 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-500B-30 500 30 16.67 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-500B-30 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-500B-36 500 36 13.89 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-500B-36 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-500B-48 500 48 10.42 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-500B-48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web