VOF-550シリーズは、550 Wの出力で、24.4 W / in 3までの電力密度を出力するコンパクトでオープンフレームのAC-DC電源です。省スペースパッケージ、業界基準の3"x 5"のフットプリントで提供されるこれらの高密度電源は、スペース制限のある産業、電気通信、およびIT機器アプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-550-12 | 550 | 12 | 41.67 | CE, Nemko, UL/cUL |
VOF-550-15 | 550 | 15 | 33.33 | UL/cUL, Nemko, CE |
VOF-550-24 | 550 | 24 | 22.92 | UL/cUL, CE, Nemko |
VOF-550-30 | 550 | 30 | 18.33 | UL/cUL, Nemko, CE |
VOF-550-48 | 550 | 48 | 11.46 | UL/cUL, Nemko, CE |
VOF-550-58 | 550 | 58 | 9.48 | UL/cUL, Nemko, CE |