データシート
すべてのモデル
250W、 90~132 / 180~264 Vac入力、 PFC、 デュアル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
300W、 90~132 / 180~264 Vac入力、 PFC、 デュアル出力、 金属製ケース、ファン付き、 シャーシマウント、 AC-DC電源
250W、 90~132 / 180~264 Vac入力、 PFC、 デュアル出力、 金属製ケース、ファン付き、 シャーシマウント、 AC-DC電源
400W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル/デュアル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源
400W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル/デュアル出力、 金属製ケース、ファン付き、 シャーシマウント、 AC-DC電源