アクティブ

VPM-S500-XXRシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

概要

  • 264~500 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 3~48 Vdc 出力オプション
  • ファン付き金属製トップカバー
  • 力率補正(PFC)
  • リモートオン/オフ制御
  • リモート検知
  • 出力トリム
  • パワーグッド信号
  • 電流モニタリング

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    9.2 x 4.3 x 2.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    233.68 x 109.22 x 63.5
  • 保護
     
    入力電圧不足、過電流、過電圧、短絡

オプション

  • Molex、端子ブロックコネクター
  • 非標準電圧

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 サンプルの依頼 RFQ
VPM-S500-03R 264 3.3 80 UL/cUL, CE サンプルの依頼 見積依頼
VPM-S500-16R 500 16 31.25 UL/cUL, CE -- --
*廃止モデル 推奨代替品
VPM-S500-16R 代替品なし
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web