データシート
すべてのモデル
10W、 USBインレット、 米国向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
10W、 USBインレット、 ヨーロッパ向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
300W、 90~132Vac入力、 PFC、 デュアル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
250W、 90~132 / 180~264 Vac入力、 PFC、 デュアル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
300W、 90~132 / 180~264 Vac入力、 PFC、 デュアル出力、 金属製ケース、ファン付き、 シャーシマウント、 AC-DC電源