VSUU-120C-Tトリプル出力シリーズは、CUIのU-Frame AC-DC電源の製品ラインアップです。このシリーズは、コンパクトなシャーシマウントケースを採用、アクティブな力率補正機能を搭載しており、最大120Wの連続電力供給と高い信頼性をお届けします。AC-DC電源は、さまざまな産業およびICTアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VSUU-120C-T512A | 120 | 5/12/-12 | 15/6/0.8 | UL/cUL, CE |