VUF-S400-XXRシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

概要

  • 198~400 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 3~48 Vdc 出力オプション
  • 500µSデューティ・サイクル内で700Wのピーク電力
  • 力率補正(PFC)
  • AC4,000V絶縁
  • リモートオン/オフ制御
  • リモート検知
  • 出力トリム
  • パワーグッド信号

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - TUV、 UL/cUL

資料

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    Uフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    8 x 5 x 1.6
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    203.2 x 127 x 40.64

オプション

  • ロード・シェアリング機能
  • Molex、端子ブロックコネクター
  • 非標準電圧

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル RFQ
VUF-S400-03R 198 3.3 60 TUV、UL/cUL 3Dモデル 見積依頼
VUF-S400-12R 400 12 33.34 TUV、UL/cUL 3Dモデル 見積依頼
VUF-S400-18R 400 18 25 TUV、UL/cUL 3Dモデル 見積依頼
VUF-S400-24R 400 24 18.19 TUV、UL/cUL 3Dモデル 見積依頼
VUF-S400-36R 400 36 12.9 TUV、UL/cUL 3Dモデル 見積依頼
VUF-S400-48R 400 48 9.53 TUV、UL/cUL 3Dモデル 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web