データシート
すべてのモデル
400W、 90~264Vac入力、 PFC、 デュアル出力、 医療関係、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
400W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
300W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル/デュアル出力、 医療関係、 金属製ケース、ファン付き、 シャーシマウント、 AC-DC電源
300W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル/デュアル出力、 医療関係、 7.62cm x 12.7cmの金属製ケース、ファン付き、 シャーシマウント、 AC-DC電源
320W、 90~132 / 180~264 Vac入力、 PFC、 シングル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
320W、 90~132 / 180~264 Vac入力、 PFC、 シングル出力、 金属製ケース、ファン付き、 シャーシマウント、 AC-DC電源