VUM-D400-Dシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

概要

  • 400W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 3~12 Vdc 出力オプション
  • 500µSデューティ・サイクル内で700Wのピーク電力
  • ファン付き金属製トップカバー
  • 力率補正(PFC)
  • AC4,000V絶縁
  • リモートオン/オフ制御
  • リモート検知
  • 出力トリム
  • パワーグッド信号

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - TUV、 UL/cUL

資料

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    9 x 5 x 1.6
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    228.6 x 127 x 40.64

オプション

  • Molex、端子ブロックコネクター

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 RFQ
VUM-D400-D324 400 3.3/24 40/12.5 TUV、UL/cUL 見積依頼
VUM-D400-D524 400 5/24 40/12.5 TUV、UL/cUL --
VUM-D400-D1224 400 12/24 25/12.5 TUV、UL/cUL 見積依頼
*廃止モデル 推奨代替品
VUM-D400-D524 PCM-400-CNFシリーズ
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web