製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VUMM-D400-D312 | 400 | 3.3/12 | 40/25 | TUV、UL/cUL |
VUMM-D400-D324 | 400 | 3.3/24 | 40/12.5 | TUV、UL/cUL |
VUMM-D400-D512 | 400 | 5/12 | 40/25 | TUV、UL/cUL |
VUMM-D400-D524 | 400 | 5/24 | 40/12.5 | TUV、UL/cUL |
VUMM-D400-D1224 | 400 | 12/24 | 25/12.5 | TUV、UL/cUL |