製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VUMM-S400-03R | 198 | 3.3 | 60 | TUV、UL/cUL |
VUMM-S400-05R | 300 | 5 | 60 | TUV、UL/cUL |
VUMM-S400-12R | 400 | 12 | 33.34 | TUV、UL/cUL |
VUMM-S400-18R | 400 | 18 | 25 | TUV、UL/cUL |
VUMM-S400-24R | 400 | 24 | 18.19 | TUV、UL/cUL |
VUMM-S400-36R | 400 | 36 | 12.9 | TUV、UL/cUL |