NRND

PDRA-120シリーズ

DINレールAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。

PDRA-120シリーズ
PDRA-120シリーズの背面図

概要

  • 120W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • アクティブ力率補正(PFC)
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • 低リップル・ノイズ
  • -25~+70°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PDRA-120シリーズは、小型DINレールパッケージに収められたシングル出力120 W AC-DC電源で、コントロール・キャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。これらのDINレールAC-DC電源は、最大92%の高い効率、アクティブ力率改善回路、およびリモートオン/オフ制御を特長としており、ファクトリ・オートメーションや制御などの産業環境での利用において堅牢なソリューションとなります。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    DINレール
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.921 x 4.437 x 1.378
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    125 x 112.7 x 35
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
PDRA-120-12 120 12 10 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PDRA-120-12
PDRA-120-48 120 48 2.5 UL/cUL, CE -- 在庫確認PDRA-120-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web