NRND

PDRB-75シリーズ

DINレールAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PDRB-75シリーズ
PDRB-75シリーズの別の画像

概要

  • 75~76 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • CISPR32 EN 55032 クラスB準拠

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CB、 CE

資料

説明

PDRB-75シリーズは、小型DINレールパッケージに収められたシングル出力75 W AC-DC電源で、コントロール・キャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。高率性、さらに過電流、過電圧、短絡保護を特徴とするこれらのDINレールAC-DC電源は、ファクトリーオートメーションおよび制御アプリケーションを含む産業環境向けに堅牢なソリューションを提供します。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    DINレール
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.96 x 1.36 x 4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    126 x 34.5 x 102.5
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
PDRB-75-12 75.6 12 6.3 CE、CB 3Dモデル 在庫確認PDRB-75-12
PDRB-75-24 75.12 24 3.13 CE、CB 3Dモデル 在庫確認PDRB-75-24
PDRB-75-48 76.8 48 1.6 CE、CB 3Dモデル 在庫確認PDRB-75-48

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink