アクティブ

PSK-50E-DINシリーズ

DINレールAC-DC電源

PSK-50E-DINシリーズ

概要

  • クラスB排出
  • 無負荷時の電力消費 < 0.15W
  • クラスIおよびクラスII
  • OVC III
  • 5,000 メーター動作高度
  • -30~+80°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 cUL/UL、 UKCA

資料

説明

The PSK-50E-DIN series is a family of encapsulated ac-dc power supplies housed in a compact DIN rail package designed for easy installation in control cabinets. Outputting 50 W of continuous power, these single output, encapsulated modules feature a wide 85 ~ 264 Vac input voltage range, and a wide operating temperature range from -30 to 80°C, making them ideal for industrial control and automation applications.

仕様

  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    DINレール
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.17 x 4.2 x 1.784
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    55.2 x 106.6 x 45.31
  • 保護
     
    過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル サンプルの依頼 RFQ
PSK-50E-5-DIN 40 5 8 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
PSK-50E-12-DIN 50 12 4.17 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
PSK-50E-15-DIN 50 15 3.33 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
PSK-50E-24-DIN 50 24 2.08 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
PSK-50E-36-DIN 50 36 1.39 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
PSK-50E-48-DIN 50 48 1.04 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web