アクティブ

PSK-70E-DINシリーズ

DINレールAC-DC電源

PSK-70E-DINシリーズ

概要

  • クラスB排出
  • 無負荷時の電力消費 < 0.15W
  • クラスIおよびクラスII
  • OVC III
  • 5,000 メーター動作高度
  • -30~+80°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 cUL/UL、 UKCA

資料

説明

The PSK-70E-DIN series is a family of encapsulated ac-dc power supplies housed in a compact DIN rail package designed for easy installation in control cabinets. Outputting 70 W of continuous power, these single output, encapsulated modules feature a wide 85 ~ 264 Vac input voltage range, and a wide operating temperature range from -30 to 80°C, making them ideal for industrial control and automation applications.

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    DINレール
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.17 x 4.2 x 1.783
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    55.2 x 106.6 x 45.3
  • 保護
     
    過電圧、短絡
  • 安全基準(設計上適合)
     
    60335

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル サンプルの依頼 RFQ
PSK-70E-5-DIN 50 5 10 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
PSK-70E-12-DIN 70 12 5.8 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
PSK-70E-15-DIN 70 15 4.65 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
PSK-70E-24-DIN 70 24 2.92 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
PSK-70E-36-DIN 70 36 1.94 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
PSK-70E-48-DIN 70 48 1.46 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web