CUIの120W~600WのUフレームAC-DC電源シリーズは、コンパクトなシャーシマウント・ケースで設計されています。さまざまな出力電圧オプションおよび機能を備えたこの装置は、次世代の情報テクノロジー、データ通信、ワイヤレス、または産業のアプリケーションに最適です。
サンプルの依頼
データシート
シリーズ
120W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
120W、 90~264Vac入力、 PFC、 デュアル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
120W、 90~264Vac入力、 PFC、 トリプル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
150W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源