絶縁型DINレールDC-DCコンバータ

DINレールDC-DCコンバータ


6~600Wモデル

絶縁型DINレールDC-DCコンバータ


CUIの絶縁DINレールDC-DCコンバータ製品は、6~600W範囲で、シングルまたはデュアル制御出力と最大10:1までの入力電圧比が特長です。さらに、この絶縁型DC-DCコンバータは1500、2250、4000、または5600 VDC絶縁耐圧、各種安全性認証がフル装備されており、モデルによっては過電圧、過電流、過熱、短絡に対する保護も提供します。その他の特別な機能には、拡張された温度範囲、出力トリム、リモートON/OFF制御、遠隔感知があり、このDINレールDC-DCコンバータはさまざまな再生可能エネルギー、産業、工場オートメーションなどのアプリケーションに最適です。

特長


  • 6〜600Wの連続出力
  • 最大10:1までの入力比範囲
  • 1500、2250、4000、5600 VDC絶縁耐圧
  • 数々の安全認証を取得
  • さまざまな保護機能および特殊機能

DINレールDC-DCコンバータを検索する

合計7件の結果

シリーズ


VHK50W-DINシリーズ

50W、 4:1入力範囲、 シングル安定化出力、 DINレール、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

VHK75W-DINシリーズ

75W、 4:1入力範囲、 シングル安定化出力、 DINレール、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

VHK100W-DINシリーズ

100W、 4:1入力範囲、 シングル安定化出力、 DINレール、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

VHK150W-DINシリーズ

150W、 4:1入力範囲、 シングル安定化出力、 DINレール、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

VHK200W-DINシリーズ

200W、 4:1入力範囲、 シングル安定化出力、 DINレール、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

VFK400W-DINシリーズ

400W、 4:1入力範囲、 シングル安定化出力、 DINレール、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

VFK600-DINシリーズ

600W、 2:1入力範囲、 シングル安定化出力、 DINレール、 ロード・シェアリング、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web