堅牢なフルモールド・パッケージに収められたCUIのPSKシリーズは、基板面積に制約がある低電力ITE、産業、および家電のアプリケーションに最適です。3W~150W範囲のこれらのカプセル化されたAC-DC電源モジュールは、ボードマウント、シャーシマウント、DINレール、リード線取付け型の各構成があります。商業および医療オプションを含む各種モデルが販売されており、その他の特徴としては無負荷時の電力消費、4000VACの絶縁、また最大-40~85℃の広範囲にわたる動作温度範囲があります。
サンプルの
依頼
データシート
シリーズ