CUIの3~250Wに及ぶ外部AC-DC電源の包括的な製品ラインは、急速に進化するグローバルな効率規制の一歩先を行くために設計されています。幅広い電圧オプション、安全認証、わずか0.075 Wの無負荷時の電力消費を特長とすることで、CUIは自社の外部アダプタが、現在のUS DoEレベルVIおよびEcodesign (EU) 2019/1782標準だけでなく、CoC Tier 2 効率レベルにも確実に適合するように取り組んでいます。デスクトップ電源から固定ブレードおよび交換可能ブレードの壁アダプタまで、当社はお客様の製品を最高の状態でご使用いただくために、最新の電力技術を活用する取り組みを始めました。
サンプルの
依頼
データシート
シリーズ