マルチブレードAC-DC電源アダプタ

グローバルに対応


1つの電源で国際的な互換性を維持

マルチブレードAC-DC電源アダプタ


CUIのマルチブレード外部電源は、交換用ACブレードと一連の国際的安全認証の取得を特長としており、世界市場を対象としたアプリケーションに理想的です。これらのフレキシブルな各種アダプタは、国際的なエネルギー効率規格を満たす、あるいはそれを超える仕様で設計されたモデルで、商用オプションと医療オプションがあります。CUIでは、このマルチブレードファミリに加え、3〜250Wの範囲の固定ブレードウォールマウントとデスクトップのレベルVIのさまざまな構成も提供しています。

特長


  • 安定化出力電圧
  • 商業オプションと医療オプション
  • DoEレベルVIとエコデザイン採用の高い効率
  • 過電圧および短絡に対する保護機能を搭載
  • 無負荷時低消費電力

マルチブレードアダプターを検索する

合計12件の結果
グレード
dropdn-arrow
商用
医療関係
電力(W)
dropdn-arrow
5
6
10
12
18
24
30
36
45
出力電圧(VDC)
dropdn-arrow
5
5.9
6
9
12
15
18
20
24
36
48

シリーズ


SMI5-USBシリーズ

5W、 USBインレット、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

製品アイコン SMM6シリーズ

6W、 医療関係、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SMI6Bシリーズ

6W、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SMI10-USBシリーズ

10W、 USBインレット、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SMI12シリーズ

12W、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

製品アイコン SMM12シリーズ

12W、 医療関係、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

製品アイコン SMM12-USBシリーズ

12W、 医療関係、 USBインレット、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SMI18シリーズ

18W、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SMI24シリーズ

24W、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

製品アイコン SMM30シリーズ

30W、 医療関係、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SMI36シリーズ

36W、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SMI45Cシリーズ

45W、 USB Cインレット、 交換用入力ブレード、 マルチブレードアダプター、 AC-DC電源

今すぐ見る

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web