NRND

VQAシリーズ

7 ピンSIP IGBT DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。

概要

  • IGBTドライバーに対応
  • デュアル独立出力
  • UL94-V0パッケージ材料
  • -40~+105°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950
  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

VQAシリーズは、高電力IGBTモジュールを駆動するために設計されたDC-DCコンバータです。デュアル絶縁出力、広い動作温度範囲、および無負荷条件下で動作する能力を備えたこれらのDC-DCコンバータは、風力タービンや太陽電池のアプリケーションで、完全に絶縁されたゲート駆動を提供するのに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    4200
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.768 x 0.386 x 0.492
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.5 x 9.8 x 12.5
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
VQA-S9-D15-SIP 9 ~ 15 1 15/-8 0.08/-0.1 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQA-S9-D15-SIP
VQA-S12-D15-SIP 11.6 ~ 12.4 1 15/-8.7 0.04/-0.08 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQA-S12-D15-SIP
VQA-S15-D9-SIP 14.5 ~ 15.5 1 9/-9 0.55/-0.55 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQA-S15-D9-SIP
VQA-S15-D15-SIP 14.5 ~ 15.5 1 15/-8.7 0.04/-0.08 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQA-S15-D15-SIP
VQA-S15-D17-SIP 14.5 ~ 15.5 1 17/-8.7 0.04/-0.08 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQA-S15-D17-SIP
VQA-S24-D15-SIP 23.3 ~ 24.7 1 15/-8.7 0.04/-0.08 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQA-S24-D15-SIP
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web