VQAシリーズは、高電力IGBTモジュールを駆動するために設計されたDC-DCコンバータです。デュアル絶縁出力、広い動作温度範囲、および無負荷条件下で動作する能力を備えたこれらのDC-DCコンバータは、風力タービンや太陽電池のアプリケーションで、完全に絶縁されたゲート駆動を提供するのに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
VQA-S9-D15-SIP | 9 ~ 15 | 1 | 15/-8 | 0.08/-0.1 | UL/cUL |
VQA-S12-D15-SIP | 11.6 ~ 12.4 | 1 | 15/-8.7 | 0.04/-0.08 | UL/cUL |
VQA-S15-S9-SIP | 14.5 ~ 15.5 | 1 | 9 | 0.111 | -- |
VQA-S15-D9-SIP | 14.5 ~ 15.5 | 1 | 9/-9 | 0.55/-0.55 | -- |
VQA-S15-D15-SIP | 14.5 ~ 15.5 | 1 | 15/-8.7 | 0.04/-0.08 | UL/cUL |
VQA-S15-D17-SIP | 14.5 ~ 15.5 | 1 | 17/-8.7 | 0.04/-0.08 | UL/cUL |
VQA-S24-D15-SIP | 23.3 ~ 24.7 | 1 | 15/-8.7 | 0.04/-0.08 | UL/cUL |