この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。
データシート
すべてのモデル
250W、 90~132 / 180~264 Vac入力、 PFC、 シングル出力、 7.62cm x 12.7cm Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
400W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル/デュアル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
45W、 USB Cインレット、 交換用入力ブレード、 マルチブレードアダプター、 AC-DC電源
12W、 医療関係、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
45W、 USBタイプCインレット、 米国向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
120W、 医療関係、 3極(C14)インレット、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源