NRND

PDP1-Mシリーズ

8ピンSMT絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PDP1-Mシリーズ
PDP1-M代替画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル非安定化出力
  • 業界標準の8ピンSMTパッケージ
  • 無負荷入力電流が5mAと低い
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 83%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

PDP1-MシリーズのDC-DCコンバータは、1Wの電力、最大85%の効率、広範の-40~+105℃の動作温度範囲を提供し、小型SMTパッケージを使用しています。62368安全基準に合う認証を受けた、シリーズ は、純粋なデジタル、データスイッチング、リレー駆動、または低周波数アナログである回路内に最適なソリューションです。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.52 x 0.45 x 0.29
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    13.2 x 11.4 x 7.25
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PDP1-S5-S3-M 4.5 ~ 5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDP1-S5-S3-M
PDP1-S5-S5-M 4.5 ~ 5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDP1-S5-S5-M
PDP1-S5-S9-M 4.5 ~ 5.5 1 9 0.111 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDP1-S5-S9-M
PDP1-S5-S12-M 4.5 ~ 5.5 1 12 0.084 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDP1-S5-S12-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web