アクティブ

PCN1-Mシリーズ

SMT絶縁型DC-DCコンバータ

PCN1-Mシリーズ
PCN1-Mシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル/デュアル非安定化出力
  • SMTパッケージ
  • 低リップル・ノイズ
  • -40~+100°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

資料

説明

PCN1-M非安定化DC-DCコンバータシリーズは、低価格1W絶縁型モジュールのファミリーで、最大81%の効率性と1,500VDC絶縁耐圧を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型8パッケージ、-40~+100℃の動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの変換および絶縁に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 保護
     
    短絡
  • 外形寸法(mm)
     
    13.7 x 9.2 x 7.4
    (シングル出力)
  • 外形寸法(mm)
     
    16.2 x 9.2 x 7.4
    (デュアル出力)

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PCN1-S5-S5-M 4.5 ~ 5.5 1 5 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN1-S5-S5-M サンプルの依頼 見積依頼
PCN1-S5-S12-M 4.5 ~ 5.5 1 12 0.084 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN1-S5-S12-M サンプルの依頼 見積依頼
PCN1-S5-S15-M 4.5 ~ 5.5 1 15 0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN1-S5-S15-M サンプルの依頼 見積依頼
PCN1-S5-D5-M 4.5 ~ 5.5 1 5/-5 0.1/-0.1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN1-S5-D5-M サンプルの依頼 見積依頼
PCN1-S5-D12-M 4.5 ~ 5.5 1 12/-12 0.042/-0.042 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN1-S5-D12-M サンプルの依頼 見積依頼
PCN1-S5-D15-M 4.5 ~ 5.5 1 15/-15 0.033/-0.033 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN1-S5-D15-M サンプルの依頼 見積依頼
PCN1-S12-S5-M 10.8 ~ 13.2 1 5 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN1-S12-S5-M サンプルの依頼 見積依頼
PCN1-S12-S12-M 10.8 ~ 13.2 1 12 0.084 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN1-S12-S12-M サンプルの依頼 見積依頼
PCN1-S12-S15-M 10.8 ~ 13.2 1 15 0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN1-S12-S15-M サンプルの依頼 見積依頼
PCN1-S12-D5-M 10.8 ~ 13.2 1 5/-5 0.1/-0.1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN1-S12-D5-M サンプルの依頼 見積依頼
PCN1-S12-D12-M 10.8 ~ 13.2 1 12/-12 0.042/-0.042 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN1-S12-D12-M サンプルの依頼 見積依頼
PCN1-S12-D15-M 10.8 ~ 13.2 1 15/-15 0.033/-0.033 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN1-S12-D15-M サンプルの依頼 見積依頼

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web